Publier vos produits
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock

    Traduit par Google,
    • Isolation au feu
    • Propriétés antivol
    • Beaucoup d'espace de stockage

      Armoire d'archives ignifuge avec une grande capacité de stockage et des propriétés antivol. L'armoire est livrée avec des étagères mobiles à adapter selon vos besoins de rangement. Choisissez entre une serrure à clé ou une serrure à code électronique.
    Spécification
      • Height: 1950 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1800 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 420 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Weight: 142 kg
      • Assembly: Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x930x520mm-electronic-locks
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Largeur (mm)930
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Poids net (Kg)142
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Numéro OmniClass23-21 15 27 13
    • Titre OmniClassClothing Shelving and Storage Units