Publier vos produits
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm

    Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm

    Traduit par Google,
    • EN 15659 60P
    • EN 14450, classe S2
    • Serrure à clé ou à code

      Armoire antivol certifiée selon EN 15659, classement au feu 60P et EN 14450, classe anti-effraction S2. Fournit une protection incendie de 60 minutes pour le papier et protège les objets de valeur contre le vol. Choix de serrure à clé ou à code.
    Spécification
      • Height: 1950 mm
      • Width: 940 mm
      • Depth: 585 mm
      • Volume: 535 L
      • Height, internal: 1760 mm
      • Width, internal: 800 mm
      • Depth, internal: 385 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Ready for fixing to: Floor
      • Weight: 559 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 15659, EN 14450, S2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x940x585mm
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Largeur (mm)940
    • Profondeur (mm)585
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Poids net (Kg)559
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Numéro OmniClass23-21 15 27 13
    • Titre OmniClassClothing Shelving and Storage Units