Publier vos produits
Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm

    Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm

    Traduit par Google,
    • Parfait pour ranger les effets personnels
    • Portes verrouillables
    • Fait partie de la gamme QBUS

      Meuble de rangement pratique et moderne conçu par AJ Products. Il se combine parfaitement avec d'autres unités de la gamme QBUS pour créer une solution de stockage coordonnée. L'armoire dispose de quatre compartiments séparés et verrouillables pour les effets personnels, par exemple.
    Spécification
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical storage cabinet consists of four separate, lockable compartments and is perfect for storing personal items or office supplies, for example.

      Ideal for use in offices, cloakrooms, reception areas and photocopier rooms, wherever hidden, lockable storage is needed.

      Made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. A base frame and lock for the cabinet are included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All of this will help to make your working day more efficient!

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lockable-personal-storage-QBUS-8-comps-leg-frame-1636x800x420-mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsQbus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1636
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Poids net (Kg)76.53
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015SL_20_15_59
    • Description de l'Uniclass 2015Offices
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment