Publier vos produits
Marlow
Marlow
Marlow

    Marlow

    4.8 sur 5 étoiles4.8(10 Avis)
    Traduit par Google,
    • Le dossier et le siège se déplacent en synchronisation
    • Dos verrouillable en 5 positions
    • Dos en mesh aéré et confortable

    Chaise de bureau confortable et abordable avec un dossier en filet pour une meilleure circulation de l'air. La chaise avait un mécanisme synchrone ergonomique et le dossier peut être verrouillé dans cinq positions différentes et ajusté en hauteur

    Spécification
    • Seat height:475-610 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:450 mm

      Approvals:EN 1728:2012+AC:2013, EN 1022, EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Backrest colour:Black

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:14 kg


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Marlow-Office-chair
    • Famille de produitsOffice Chairs
    • Groupe de produitsOffice chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondairePlastique
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office chairs