Publier vos produits
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm

    Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm

    Traduit par Google,
    • Très étroit
    • 4 étagères réglables
    • Serrure avec 2 clés

      Armoire de rangement étroite et pratique pour les espaces restreints au bureau. L'armoire est livrée avec des étagères réglables, des pieds réglables, une poignée rotative et une serrure à 3 points avec deux clés
    Spécification
      • Height: 1900 mm
      • Width: 530 mm
      • Depth: 400 mm
      • Width, internal: 505 mm
      • Depth, internal: 365 mm
      • Material: Sheet steel
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 40 kg
      • Assembly: Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Narrow-storage-cabinet-SMART-1900x530x400mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1900
    • Largeur (mm)530
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units