Publier vos produits
Pallet racking ULTIMATE 2500x3600x1100mm 12x1000kg pallets
Pallet racking ULTIMATE 2500x3600x1100mm 12x1000kg pallets

    Pallet racking ULTIMATE 2500x3600x1100mm 12x1000kg pallets

    3.5 sur 5 étoiles3.5(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Ultimate est un système de rayonnage à palettes réglable offrant une grande flexibilité, résultat de la conception et de la production d'AJ Products. Le rayonnage à palettes est réglable afin de créer une logistique efficace, des entrepôts et une manutention de marchandises adaptés à vos besoins spécifiques.

    Avec sa construction unique et peu encombrante, Ultimate est idéal pour tous les environnements, des petits entrepôts aux grands distributeurs, qui nécessitent de l'espace pour de nombreuses palettes.

    Le rayonnage est facile à monter et peut être complété par de nombreux accessoires différents, vous permettant de l'adapter à votre entrepôt et aux marchandises stockées. Cela simplifie le stockage de marchandises de différentes formes et tailles.

    Le rayonnage à palettes Ultimate répond à toutes les exigences et normes de sécurité de l'industrie.

    Il s'agit d'une section de base autonome et complète. Complétez l'unité de base avec le nombre requis de sections supplémentaires. Chaque section supplémentaire n'a qu'un seul cadre d'extrémité et est conçue pour se joindre à la section de rayonnage précédente. Cela facilite le réglage et l'adaptation du rayonnage à palettes Ultimate lorsque vos besoins changent.

    Spécification
    • Height:2500 mm

      Depth:1100 mm

      Upright width:80 mm

      Support beam length:3600 mm

      Post colour:Galvanised

      Support beam colour:Red

      Support beam colour code:RAL 3020

      Material:SteelSection:BasicNumber of pallets/ section:12

      Pallet load capacity:1000 kg

      Weight:170,88 kg

      Approvals:EN 15512

      Warranty:5 years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pallet-racking-ULTIMATE-2500x3600x1100mm-12x1000kg-pallets
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsRacking
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)3600
    • Profondeur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)170.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units