Publier vos produits
School desk ACCESS Adjustable
School desk ACCESS Adjustable

    School desk ACCESS Adjustable

    4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
    Traduit par Google,
    • Stratifié silencieux
    • Le dessus de la boîte peut être incliné ou plat
    • 2 crochets pour sacs

    Bureau d'étudiant à caisson avec une surface insonorisante. Le couvercle est incliné d'environ 5° ou peut être plat à l'aide d'un rabat dans la boîte. Le bureau est réglable en hauteur et dispose de 2 crochets.

    Spécification
    • Length:650 mm

      Width:550 mm

      Minimum height:700 mm

      Maximum height:900 mm

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Silver

      Stand material:Steel

      Weight:17,3 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Schooldesk-ACCESS-Adjustable
    • Famille de produitsSchool desk
    • Groupe de produitsDesk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)17.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Description de l'Uniclass 2015Classroom desks and tables