Publier vos produits
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO

    Seating group OCTO

    4.1 sur 5 étoiles4.1(35 Avis)
    Traduit par Google,
    • Un lieu de rencontre naturel
    • HPL résistant
    • Bancs fixes

    Groupe de sièges avec des bancs fixes et une table ronde idéale pour se rassembler. L'ensemble de sièges a des surfaces résistantes et est idéal pour les couloirs et les pièces communes.

    Spécification
    • Seat height:440 mm

      Height:720 mm

      Diameter:1870 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:108,6 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.seating-group-octo
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)1870
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)108.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches

    Disponibilité de la région

    L'Europe