Publier vos produits
Shelving system COMBO 1530x1840x470mm 3 shelves

Shelving system COMBO 1530x1840x470mm 3 shelves

Traduit par Google,
  • Pour un stockage large et profond
  • Résiste aux charges lourdes
  • Robuste et stable

Un système d'étagères qui sert également d'établi. Le rack de stockage est fourni avec des montants et une étagère, y compris les poutres.

Le système d'étagères Combo est une étagère flexible qui vous permet de créer votre propre solution combinée d'étagère et d'établi. Chaque étagère est livrée avec quatre montants perforés pour accrocher les étagères à n'importe quelle hauteur. Vous utilisez avantageusement un maillet en caoutchouc pour accrocher facilement les pièces sur le cadre - aucun boulon ou vis n'est nécessaire ! Une étagère installée à une hauteur de travail confortable constitue un excellent plan de travail. Le système d'étagères Combo est bien adapté aux environnements exigeants tels que les ateliers et les usines. Ajoutez des rails arrière, des panneaux d'outils et d'autres accessoires utiles pour créer un poste de travail complet. Tous les accessoires sont vendus séparément. Les étagères sont construites à l'aide de poutres solides et de panneaux de particules de 16 mm d'épaisseur. Chaque étagère a une capacité de charge maximale de 700 kg. Les poutres et les montants sont en tôle d'acier peinte par poudrage gris foncé. Le revêtement en poudre offre une finition résistante et extrêmement résistante. Le système d'étagères ne nécessite aucun cadre d'extrémité ni renfort arrière.

Spécification
  • Height:1530 mm

    Width:1840 mm

    Depth:470 mm

    Post colour:Dark grey

    Post colour code:NCS S7502-B

    Support beam colour:Dark grey

    Support beam colour code:NCS S7502-B

    Material:Sheet steel

    Number of shelf:3

    Shelf load capacity:700 kg

    Sheet steel thickness:2 mm

    Weight:58,82 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Shelving-system-COMBO-1530x1840x470mm-3-shelves
  • Famille de produitsChanging room
  • Groupe de produitsShelves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1840
  • Largeur (mm)1530
  • Profondeur (mm)470
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)58.82
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units