Publier vos produits
Stanley High

Stanley High

3.7 sur 5 étoiles3.7(19 Avis)
Traduit par Google,
  • Mécanisme synchrone
  • Support lombaire réglable
  • Dos en mesh respirant

Chaise de bureau au design élégant et respirant en maille qui sera une caractéristique élégante de votre bureau. Le siège est recouvert d'un tissu ignifuge et le dossier en filet assure une circulation d'air confortable tout au long de la journée. La chaise a un support lombaire réglable pour plus de confort.

Spécification
  • Seat height:430-580 mm

    Seat depth:460 mm

    Seat width:490 mm

    Backrest height:500 mm

    Composition:100% Polyester Trevira CS

    Durability:100000 Md

    Seat colour:Black

    Seat material:Fabric

    Backrest material:Mesh

    Mechanism:Synchronous

    Recommended seat time:8 h

    Armrests:Yes

    Load capacity:120 kg

    Wheel type:Easy-roll castors

    Star base:Black plastic

    Adjustable lumbar support:Yes

    Weight:18,5 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Stanley-High-Office-chair
  • Famille de produitsOffice Chairs
  • Groupe de produitsOffice chairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)490
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondairePlastique
  • Poids net (Kg)18.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Description de l'Uniclass 2015Office chairs