Publier vos produits
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling

    Stirling

    4.1 sur 5 étoiles4.1(8 Avis)
    Traduit par Google,
    • Appui-tête réglable
    • Accoudoirs réglables
    • Mécanisme synchrone

    Chaise confortable avec un dossier haut qui sera un élément intelligent au bureau. La chaise a un mécanisme synchrone qui est verrouillable dans quatre positions. Le dossier et l'appui-tête sont réglables en hauteur et les accoudoirs peuvent être réglés en hauteur et en largeur.

    Spécification
    • Seat height:470-545 mm

      Seat depth:500 mm

      Seat width:500 mm

      Backrest height:580-670 mm

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Aluminium

      Weight:27,3 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stirling-Office-chair
    • Famille de produitsOffice Chairs
    • Groupe de produitsOffice chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Poids net (Kg)27.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office chairs