Publier vos produits
Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

Traduit par Google,
  • Étagères amovibles
  • Verrouillable
  • Montage mural

    Petite armoire de rangement avec quatre étagères amovibles, 20 bacs en plastique et une serrure à cylindre comprenant deux clés
Spécification
    • Height:580 mm
    • Width:470 mm
    • Depth:205 mm
    • Box size:170x105x75 mm
    • Cabinet colour code:RAL 5005
    • Cabinet colour:Blue
    • Cabinet material:Sheet steel
    • Boxes colour:Blue
    • Boxes material:Polypropylene
    • Lock type:Key lock
    • Number of bins:20
    • Weight:14.6 kg
    • Assembly:Assembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Storage-cabinet-SERVE-580x470x205mm
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)580
  • Largeur (mm)470
  • Profondeur (mm)205
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)14.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units