Publier vos produits
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST

    Student desk ADJUST

    Traduit par Google,
    • Réglable en hauteur avec vérin à gaz
    • Stratifié haute pression
    • Encourage la réduction du temps passé assis

    Bureau d'étudiant réglable en hauteur manuellement pour les enfants de tous âges et de toutes tailles. Le bureau offre un espace d'étude actif où l'étudiant peut facilement changer de position de travail - idéal pour augmenter la circulation sanguine et la concentration. Plateau de bureau en stratifié haute pression.

    Spécification
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1090 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:19,6 kg

      Approvals:EN 1729

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Student-desk-ADJUST-adjustable
    • Famille de produitsSchool desk
    • Groupe de produitsDesk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-13
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)19.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Description de l'Uniclass 2015Classroom desks and tables