Publier vos produits
Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

3.4 sur 5 étoiles3.4(13 Avis)
Traduit par Google,
  • Fourni avec des plantes artificielles
  • Décore et sépare les pièces
  • Roues pour plus de flexibilité

Cloison avec bac à plantes intégré à double face, roues et motif de ligne moderne en haut.

Spécification
  • Height:1720mm

    Width:983mm

    Depth:400mm

    Material:Veneer

    Weight:44.25kg

    Warranty:7 years

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wooden-screen-FREE-1720x983mm-with-flower-box
  • Famille de produitsDesk
  • Groupe de produitsAcoustics
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1720
  • Largeur (mm)983
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalBouleau
  • Poids net (Kg)44.25
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Ac_15_55_04
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying