Publier vos produits
Worktable 1200x900x900mm

Worktable 1200x900x900mm

Traduit par Google,
  • Avec étagère en dessous
  • Linoléum anti-bruit
  • Surface de travail supplémentaire

    Table de travail robuste et polyvalente avec une grande étagère en dessous. Cette table est idéale pour les salles de classe ou les salles de couture d'école. Elle peut également servir de table d'appoint ou de rangement. L'étagère en dessous est un endroit pratique pour ranger du matériel scolaire ou des effets personnels
Spécification
    • Length:1200 mm
    • Height:900 mm
    • Width:900 mm
    • Table surface material:Linoleum
    • Stand colour:White
    • Stand colour code:RAL 9016
    • Stand material:Tubular steel
    • Sound absorbing:Yes
    • Weight:45 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Worktable-1200x900x900mm
  • Famille de produitsChanging room
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)45
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops