Publier vos produits
Aski Ronde Table
Aski Ronde Table
Aski Ronde Table
Aski Ronde Table
Aski Ronde Table
Aski Ronde Table
Aski Ronde Table
    AKABA

    Aski Ronde Table

    4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)

    Tables de colonne centrale ecoconçus et optimisées pour obtenir des résistances optimales en minimisant le matériel utilisé dans chaque version, évitant ainsi le matériel additionnel superflu. Large gamme de dimensions de 600mm à 1600mm en plusieurs hauteurs. Toutes les mesures sont préparées pour son électrification.

    Spécification
    • Base en acier carré ou ronde de qualité S-275 en plusieurs dimensions selon la taille du plateau. Chants biseautés et surfaces polies pour garantir une adhérence optimale à la peinture. Épaisseurs variables de plaque de 5mm au 16mm. Finition peint époxy. Base préparée pour sortie d’électrification.
      Patins robustes en polyamide vissés. Bon glissement, longue durabilité et protection au sol.
      Colonne en tube cylindrique en acier diam 600mm à diam 100mm de 2mm d’épaisseur. Qualité S-275 disponible en plusieurs hauteurs. Tube découpé au laser à haute précision. Finition peint époxy.
      Finitions métalliques peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant couleur, adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V ou finition chromée composition 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 microns d'épaisseur et adhérence UNE EN ISO 2409-96 Classification 0.
      Électrification 2 types disponibles. Électrification avec 2 USB ou électrification avec 1 prise de courant + 1 USB A et C.
      Plateau en mélamine 19 mm, en résine compact 12mm, en fenix 20mm, en contreplaqué biseauté 19mm ou en bois contreplaqué 19mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aski_round_table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables