Publier vos produits
Collage EcoSUND®
Archivé

Collage EcoSUND®

Collage is a two-in-one solution combining good acoustics with a practical notice board. Collage is manufactured in several standard formats. All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption and are made of our unique core material EcoSUND.

Spécification
  • Available in more sizes. W: 600 H: 600, W: 1200 H: 600, W: 1200 H: 900, W: 1200 H: 1200 and W: 1600 H: 1200.

    Specification Text

    Sound absorbing notice board for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable. Frame available in white and black. Ordered separately. Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below). Dressed on both sides with: Hush/Acoustic nonwoven (only alternatives), colour xx.

    Certificate (Valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption and SS 25269

    Absorption factor: alfa 0,90-0,95

    Fire class B-s1:d0

    ____________________________________________________________________________________________

    Standard measurements: W. 600 H. 600 || W. 1200 H. 600 || W. 1200 H. 900 || W. 1200 H. 1200 || W. 1600 H. 120

Spécifications techniques
  • Réference unique.collage
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsWall and Ceiling Acoustics
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-16
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Produits similaires