Publier vos produits
Effekt EcoSUND®
Effekt EcoSUND®

    Effekt EcoSUND®

    Traduit par Google,
    Un moyen efficace d'améliorer l'acoustique d'une pièce sans avoir à modifier les installations existantes telles que la ventilation, les câbles, les lumières, etc. consiste à monter des absorbeurs de plafond Effect. Avec une distribution uniforme basée sur les besoins de la zone locale, il devient une solution abordable qui réduit considérablement la propagation audio dans le sens longitudinal de la pièce. Personnalisez vos absorbants en choisissant parmi trois matériaux de base et laminés avec le textile Hush, disponible en plusieurs couleurs différentes. Effekt est fabriqué en trois tailles standard et a une épaisseur de 50 mm pour une bonne absorption acoustique. Effekt est suspendu par des cordes métalliques qui se connectent et forment un mur. Une solution abordable qui réduit considérablement la propagation du son dans la longueur de la pièce et dans certaines parties de la pièce dans des pièces plus petites. Concevez votre séparateur de pièce unique en choisissant parmi trois matériaux de base différents, six fils de suspension différents et une variété de couleurs du textile Hush. Comme la conception du produit peut représenter un défi pour l'escalade et que le produit n'est pas adapté à cela, Effect n'est pas recommandé pour l'école et les soins.
    Spécification
    • Availabe in more widths. W: 300, 600 and 900.

      Specification Text

      Vertical hanging sound absorbant for ceilings, made from EcoSUND. 

      Mounting: can be interconnected with hangwires. Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below).

      Available dressed in Hush or raw. E.g. 567 (67046)

       

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 1200x900 = 6

      ______________________________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      1200x300x50 || 1200x600x50 || 1200x900x50

      For customized measurements, contact Götessons.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.effekt
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsWall and Ceiling Acoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe