Publier vos produits
OFF THE GRID FOR GRIDS
OFF THE GRID FOR GRIDS
    Archivé

    OFF THE GRID FOR GRIDS

    With OFF THE GRID uspended from the ceiling, your room will get an extra design feature. Add an eye-catching detail to the room and suspend an OFF THE GRID from the ceiling. Add TILES EcoSUND for a sound-absorbing effect and combine with lamps and plants from our lighting and plant range. The wire grid is made of 5 mm thick steel and available in silver or brass and in two different sizes.
    Spécification
    • OFF THE GRID is manufactured in the standard formats 1200x600x50 mm and 1200x1800x50 mm to fit our sound absorbers to be placed in the suspended grid. OFF THE GRID is available in silver and brass.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFF-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsWall- and Ceiling acoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier

    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (8)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (12)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)