Publier vos produits
Tell-Us EcoSUND®
Archivé

Tell-Us EcoSUND®

3.2 sur 5 étoiles3.2(6 Avis)
Tell-Us improves the acoustics and enhances the interior design with its 3D effect. The sound absorbent is made of our unique core material EcoSUND. Tell-Us is as standard available with a black or a white frame and can be ordered with textile Hush from Gabriel. The textile is selected for its ability to allow the sound pass through to the acoustic panel to achieve maximum sound absorption.
Spécification
  • Specification text

    Sound absorbing wall absorbent with cut out world map, made of EcoSUND. Pinnable.

    Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

    Dressed on both sides with Hush: e.g. Hush 560 (60155). Frame available in white and black.

     

    Certificate (valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor alfa 0,90-0,95

    Fire class: tested according to B-s1, d0

Spécifications techniques
  • Réference unique.tell-us
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsWall and Ceiling Acoustics
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (6)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)