Publier vos produits
Coffret éléctronique PM 4 L4F
Coffret éléctronique PM 4 L4F
Coffret éléctronique PM 4 L4F
Coffret éléctronique PM 4 L4F
Coffret éléctronique PM 4 L4F
    ALCEA
    Archivé

    Coffret éléctronique PM 4 L4F

    Control and trace accesses: main entrances, office accesses, parking accesses, sensitives areas though a secured and highly performant automation card SA2 and its controller L4F. This card can be installed far from the automated card to command an elevator for example. 

    Ce coffret peut être déportée pour piloter des accès dont des ascenseurs par exemple.

    Le coffret éléctronique petit modèle, est conçu pour contenir en toute sécurité des cartes automates ou concentrateurs et/ou cartes contrôleurs déportées, avec leurs alimentations.

    Spécification
    • This controller card can :  

      - Command actions of the door's environment equipment such as badge reader, a pushbutton or/and others.  

      - Communicate with the main automated card SA2 to receive and transmit information.  

      Discover more in the technical characteristics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Electronic-box-SM-4L4F
    • Famille de produitsElectronic box
    • Groupe de produitsSM-L4F
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)270
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)5.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès