Publier vos produits
Room Controller
ABB

Room Controller

Traduit par Google,

Accepte jusqu'à 8 modules enfichables. Il contrôle leur fonction et communique comme un seul appareil de bus via l'ABB i-bus®. N'importe quel type de module peut être branché dans chaque emplacement de module. Opération manuelle pour les tests fonctionnels.

Spécification
  • The fundamental principle: One device per room A single Room Controller controls all the room functions.
    This “one device per room” principle economically and flexibly provides KNX functionality: With 4 or 8 modules, which are simply inserted into the basis device, all loads in this room (lights, blinds, heating, etc.) can be controlled. 

Spécifications techniques
  • Réference unique.Room-Controller
  • Famille de produitsRoom Controller Series
  • Groupe de produitsMultifunction Room Automation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)270
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)316
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical system installing
  • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numéro OmniClass23-35 25 23
  • Titre OmniClassElectrical Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution