Publier vos produits
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce

    Rectangular Outdoor LED Wall Sconce

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    L'applique murale extérieure rectangulaire à LED 11258 d'Alcon Lighting offre un éclairage écoénergétique pour les façades commerciales, hôtelières et résidentielles. Fabriquée avec un boîtier robuste en aluminium et une finition en poudre noire, cette applique est conçue pour les environnements humides et garantit une performance fiable en extérieur. Délivrant 1 000 lumens à 45,7 cm (18 pouces) ou 1 400 lumens à 61 cm (24 pouces), elle propose une température de couleur réglable sur site de 2 700 K à 5 000 K. Une lentille intérieure transparente aux bords dépolis optimise l'éclairage extérieur et lui confère une esthétique raffinée. Compatible avec la gradation 0-10 V (120-277 V) ou la gradation TRIAC/ELV (120 V), cette applique murale conforme à la norme Title 24 offre une grande flexibilité d'utilisation pour les applications murales extérieures.

    Spécification
    • Construction: Aluminum housing with black powder-coat finish

      Lens: Clear with frosted edges

      Voltage: 120-277VAC, 60Hz

      Wattage: 20W (18"), 26W (24")

      Lumens: 1000 lm (18"), 1400 lm (24")

      Color temperature (CCT): Field-selectable 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

      Dimming driver: 0-10V (120-277V) or TRIAC/ELV (120V)

      CRI: 90+

      Emergency battery: Internal 90 min.

      Minimum starting temperature: -4° F

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cETLus listed for wet locations. Title 24-JA8 compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.11258-outdoor-wall-sconce
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsFacade Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques