Publier vos produits
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce

    Color Ruler Sconce

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    L'applique Color Ruler est une élégante applique cylindrique dotée de douilles encastrées dissimulant discrètement les ampoules, offrant ainsi une excellente source de lumière d'appoint. Son design minimaliste s'intègre parfaitement aux intérieurs modernes, apportant une touche d'éclairage subtile et sophistiquée.

    Idéale pour les salles de bains résidentielles, les couloirs, les salons modernes, les bureaux et les espaces d'accueil, l'applique Color Ruler offre un éclairage polyvalent tout en s'intégrant à une variété de styles de décoration. Elle est parfaite pour créer des lignes épurées et rehausser l'ambiance des espaces résidentiels et commerciaux.

    Spécification
    • Dimensions

      Height: 13", Depth: 3.5", Lamp Cups: 6" x 2", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Two medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W. PAR16 type bulb; fixture includes LED PAR16 bulb, 5.3W, 450 lumens, 3000K.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-ruler-wall-sconce-lighting
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsSconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13
    • Largeur (pouces)5
    • Profondeur (pouces)3.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis