Publier vos produits
Cap Sconce 6"
Cap Sconce 6"
Cap Sconce 6"
Cap Sconce 6"
Cap Sconce 6"

    Cap Sconce 6"

    Traduit par Google,

    L'applique murale Color Cap Sconce 6" reprend la silhouette classique du design du milieu du XXe siècle et la réalise en laiton massif avec un globe en verre soufflé à la main. Le globe mesure 15 cm de diamètre et repose sur une plaque de fixation ronde de 14,8 cm de diamètre. D'une hauteur totale de 30,5 cm, elle s'avance de 20 cm du mur. Disponible en laiton, nickel ou noir, elle pèse 450 g.

    Cette applique est équipée d'une douille E26 à culot moyen d'une puissance maximale de neuf watts et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Homologuée UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, elle convient aussi bien aux salles de bains qu'aux chambres, couloirs et entrées. Son orientation est réglable en hauteur. Elle s'intègre parfaitement aux intérieurs résidentiels et commerciaux, y compris dans le secteur de l'hôtellerie. Également disponible en 14 coloris sous le nom d'applique Color Cap Sconce 6" et avec deux globes sous le nom d'applique Cap Double Sconce 6".

    Spécification
    • Dimensions

      Overall Height: 12", Depth: 8", Globe: 6" Backplate: 5.7"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cap-globe-sconce-i-6
    • Famille de produitsCap Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12
    • Largeur (pouces)6
    • Profondeur (pouces)8
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures