Publier vos produits
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light

    Architectural Linear LED Track Light

    Traduit par Google,

    Le projecteur sur rail LED architectural 13150 d'Alcon Lighting offre un éclairage linéaire et mural polyvalent pour les espaces commerciaux. Fabriqué en aluminium moulé sous pression durable, ce projecteur est disponible en longueurs de 60 cm et 120 cm et est équipé d'une lentille dépolie avec des lentilles asymétriques ou doublement asymétriques en option pour un éclairage mural précis. Ses températures de couleur réglables (3000 K, 3500 K, 4000 K) offrent un IRC supérieur à 90 et sont compatibles avec les variateurs TRIAC 2 fils et ELV 3 fils. Certifié Energy Star et installable verticalement ou horizontalement, ce projecteur sur rail LED convient aux salles de conférence, galeries, espaces de vente, hôtels, restaurants et autres environnements commerciaux. Compatible avec les rails de type H ; le rail est vendu séparément.

    Spécification
    • Construction: Die-cast aluminum

      Length/wattage/lumens: 2"/20W/1600 lm, 4"/40W/3200 lm

      Finish: Black, white, silver

      Lens: Symmetrical frosted lens standard. Optional single and double asymmetric lenses are available

      Mounting: Compatible with H-style tracks only. Track not included.

      CRI: 90+

      Voltage: 120V

      Dimming driver: ELV

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K

      Listings: cULus, Energy Star

      Optional features: Single asymmetric lens, double asymmetric lens, wall wash visor

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.13150-linear-track-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsTrack Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers