Publier vos produits
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series

    Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series

    Traduit par Google,

    La gamme de luminaires encastrés architecturaux 14119 d'Alcon Lighting offre une famille coordonnée de luminaires LED encastrés pour les applications commerciales, hôtelières, de vente au détail, résidentielles et les galeries d'art. Conçue autour de trois types de diffusion de la lumière (éclairage direct vers le bas, éclairage ponctuel et éclairage mural), cette gamme assure un éclairage ambiant équilibré, un éclairage d'accentuation précis et un éclairage vertical uniforme, tout en préservant l'esthétique du plafond dans l'ensemble du projet.

    Disponible avec des ouvertures rondes de 2 et 3 pouces (5 et 7,5 cm) et carrées, cette série se décline en versions sans cadre, avec bride noire ou blanche et orientation réglable pour s'adapter à une large gamme d'applications architecturales. Différents flux lumineux, des options de température de couleur à gradation statique ou chaude et des variateurs offrent une grande flexibilité de spécification pour les projets de construction neuve, de rénovation et de réaménagement.

    L'alimentation de secours par batterie en option, les configurations conformes aux normes et les classifications pour les emplacements humides et mouillés prennent en charge les intérieurs commerciaux exigeants, les applications extérieures encastrées et les environnements intérieurs humides, y compris les spas.

    Spécification
    • Construction: Forged aluminum housing with architectural-grade trim options designed for commercial recessed ceiling installations.

      Apertures: 2-inch and 3-inch

      Shape: Round and square

      Trim options: Trimless, black trim flange, white trim flange

      Mounting: New construction frame kit (IC and Non-IC), remodel non-IC driver box with spring clips

      Wattage: 5/8/10/13/16/19W selection swtich; 2-inch only available up to 16W

      Color temperature: 2700, 3000, 3500, 4000K static color temperature or Warm Dimming (2000K-3000K)

      Light distributions: Adjustable direct downlight, pinhole, and wall wash for precision accent lighting and wall illumination (360º rotation, up to 30º tilt)

      CRI: 90+

      Lumens: Up to 1072 lm (2") and 1700 lm (3")

      Dimming driver: TRIAC & 0-10V (Dim to 1%) Internal

      Emergency battery: External 90 min. w/ test switch

      Voltage: 110–277V AC

      Operating temperature: -4°F to +104°F

      Power factor: >0.9

      Total harmonic distortion: <20%

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 5 years Carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus listed for damp and wet locations. Class 2 high-efficiency driver

    Spécifications techniques
    • Réference unique.14119-adjustable-recessed-downlight
    • Famille de produitsIndoor-Outdoor Lighting
    • Groupe de produitsRecessed Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers