Publier vos produits
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod

    Rotatable LED Lighted Closet Rod

    Traduit par Google,
    La barre lumineuse LED rotative 14205 d'Alcon Lighting offre un éclairage efficace à IRC élevé pour les placards et les espaces de rangement. Sa lentille dépolie diffuse une lumière à IRC supérieur à 90 avec un angle de faisceau de 120°. La barre pivote à 360° dans ses supports pour un éclairage directionnel précis. Conçu pour les rénovations, ce système, assemblé aux États-Unis, inclut un driver déporté et optimise la visibilité des vêtements suspendus.
    Spécification
    • Lengths: 4', 8', custom

      Max run: 8', field-cuttable in 1/16" increments

      Finish: Silver, bronze, black

      Voltage: 24V DC LED Fixture

      Wattage: 4W

      Lumens: 440 lm/ft

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      CRI: 90+

      Beam angle: 120°

      Operating temperature: -40°F (-40°C) to 140°F (60°C)

      Life: 50,000 hours

      Warranty: 3 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus Listed, CA Title 24. Assembled in the USA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.14205-lighted-closet-rod
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsWall Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers