Publier vos produits
Dee Fly Cube 300-370 micro-watt
Dee Fly Cube 300-370 micro-watt
Dee Fly Cube 300-370 micro-watt
    ALDES
    Archivé

    Dee Fly Cube 300-370 micro-watt

    Le Deefly cube 300-370 micro-watt autoréglable et hygroréglable est une ventilation mécanique contrôlée en double flux avec échangeur pour le résidentiel Aldes. Il est très silencieux et son moteur est basse consommation. Deux modèles sont disponibles permettant de ventiler jusqu’à 370m³/h ; du T2 au T7. Ce produit est à fixer au mur en position verticale et compatible avec des bouches d’extractions et d’insufflation Autoréglables et Hygroréglables. Aldes vous propose ce produit au format Autodesk Revit®, au format DWG et DXF compatibles avec de nombreux logiciels de CAO. Nos modèles BIM sont conçus pour répondre aux exigences fonctionnelles et volumétriques majeures des projets BIM (LOD350). Les liens vers les fiches produits sont inclus dans ces objets. Les détails d'installation doivent être vus avec la notice d'installation qui fait foi, qui est disponible sur le site Aldes ou remise par le représentant commercial référent.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dee_Fly_Cube_300-370_micro-watt
    • Famille de produitsResidential ventilation
    • Groupe de produitsAir purification
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur