Publier vos produits
VORT HRI 200 FLAT
Vortice

VORT HRI 200 FLAT

Traduit par Google,
Boîtier en tôle d'acier, isolé intérieurement, résistant au feu selon la norme DIN EN 13501. Ventilateurs centrifuges à courbure arrière à haut rendement entraînés par des moteurs EC (sans balais) à 3 vitesses. Échangeur de chaleur à contre-courant croisé en plastique à haut rendement. By-pass thermodynamique automatique. Protection antigel intégrée. Diamètre nominal des raccords de gaine 125 mm. Filtres 2xM5 (filtre d'entrée F7 disponible en option), faciles à remplacer. Panneau de commande filaire à distance permettant : d'allumer/éteindre le produit, de sélectionner les vitesses du ventilateur, de visualiser l'état des filtres. Supports pour installation suspendue.
Spécifications techniques
  • Réference unique.heatrecoveryunit_HRI200FLAT
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsHeat recovery units
  • Date de publication2021-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)240
  • Largeur (mm)551
  • Profondeur (mm)969
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Numéro OmniClass23-39 43 17 23
  • Titre OmniClassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord
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
Produits similaires