Publier vos produits
WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

Traduit par Google,

DÉTAILS DU PRODUIT

Le ventilateur-récupérateur d'énergie à montage mural ou au plafond homologué WhisperComfort® 60 UL fournit une alimentation en air frais tempéré et un débit d'air d'évacuation équilibré pour maintenir une pression neutre dans toute la maison.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

  • Le produit est certifié HVI pour la récupération d'énergie et le son
  • Les ports d'accès à la pression statique permettent aux évaluateurs de vérifier facilement le débit d'air pour la conformité ASHRAE 62.2
  • Convient aux projets neufs/rénovés, unifamiliaux/multifamiliaux et économes en énergie
  • Le sélecteur multi-vitesses (20 à 50 CFM) offre un débit d'air personnalisable
  • La fonction Boost contrôlable par l'occupant déplace la vitesse du ventilateur à 60 CFM lorsqu'elle est activée.
  • Le noyau capillaire à haute efficacité récupère la chaleur et aide à maintenir les niveaux d'humidité souhaités à l'intérieur
Spécification
  • WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

Spécifications techniques
  • Réference unique.WhisperComfort-60-Energy-Recovery-Ventilator
  • Famille de produitsHome and Building Solutions
  • Groupe de produitsVentilation & Indoor Air Quality / Energy Recovery Ventilators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCRécupération de chaleur air-air
  • Code ETIMEC011286
  • Nom ETIMHeat recovery unit
  • Nom UNSPSCFans
  • Code UNSPSC40101604
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_36
  • Description de l'Uniclass 2015Heat recovery distribution equipment
  • Code CSI MasterFormat 201423 72 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air-to-Air Energy Recovery Equipment
  • Numéro OmniClass23-33 55 00
  • Titre OmniClassEnergy HVAC Recovery Equipment