Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

433 / 435 Meetingframe lounge 52

No d'article: 433_435_Meetingframe_lounge_52
Fabricant: Alias Design
Famille de produits: Furniture
Groupe de produits: Office Chair
Date de publication: 2018-10-08
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (14)

433_Self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh or in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather.

435_aliasSelf adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh or in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Mobilier - Chaises de bureau
Classification IFC: Furniture
Nom UNSPSC: Furniture and Furnishings
Code UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Code: L853
Uniclass 1.4 la description: Office furniture
Uniclass 2.0 Code: PR-35-12-57
Uniclass 2.0 la description: Office Chairs
Uniclass 2015 Code: Pr_40_50_12_57
Uniclass 2015 la description: Office chairs
NBS Reference Code: 35-12-57
NBS Reference la description: Office Chairs
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Office Seating
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
Furniture - Office Chairs

Nom Valeur
Depth 770 mm
Height 810 mm
Width 520 mm — 670 mm

BIMobject®