Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

496 Frametable 190

No d'article: 496_Frametable_190
Fabricant: Alias Design
Famille de produits: Furniture
Groupe de produits: table
Largeur (mm): 1900
Hauteur (mm): 735
Profondeur (mm): 950
Date de publication: 2018-10-08
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (14)
Fixed table with structure made of die-cast aluminium elements, with stove enamelled or polished finish.Top in:- alveolar aluminium edged with polycarbonate sheet, thickness 18 mm- laminate in various colours- extra light tempered glass, thickness 12 mm- glass sandwich, thickness 16 mm- stratified marble, thickness 16 mm (smooth finish with water-repellent and stain-resistant treatment)


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Mobilier - Tables
Classification IFC: Furniture
Nom UNSPSC: Furniture and Furnishings
Code UNSPSC: 56
Numéro OmniClass: 23-21 23 15
Titre OmniClass: Residential Tables
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
Furniture - Tables

Nom Valeur
Depth 950 mm
Height 735 mm
Leg Material Die-cast aluminium with stove enamelled or polished finish.
Thickness 12 mm — 18 mm
Width 1900 mm

BIMobject®