Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

817_Slim Lounge high chair

No d'article: 817-Slim-Lounge-high
Fabricant: Alias Design
Famille de produits: Chair
Groupe de produits: Slim
Date de publication: 2017-05-25
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Self adjusting swivel base chair with 4-star. Structure made of die cast aluminium stove enamelled, polished or chromed. Seat shell made of printed polyurethane and metal frame, with back side made of plastic material, lacquered or covered with Camira® or Kvadrat® fabric or leather Pelle Frau®.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Mobilier - Chaises de bureau
Classification IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Code: L853
Uniclass 1.4 la description: Office furniture
Uniclass 2.0 Code: PR-35-12-57
Uniclass 2.0 la description: Office Chairs
Uniclass 2015 Code: Pr_40_50_12_57
Uniclass 2015 la description: Office chairs
NBS Reference Code: 35-12-57
NBS Reference la description: Office Chairs
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
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
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
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
Furniture - Office Chairs

Nom Valeur
Depth 850 mm
Height 1000 mm
Width 530 mm

BIMobject®