498 Frametable 498 / 295-XL

498 Frametable 498 / 295-XL

Traduit par Google,
Table fixe avec structure composée d'éléments en aluminium moulé sous pression, finition laquée au four ou polie. Plateau :- aluminium alvéolaire bordé de bois massif laqué anti-rayures, épaisseur 18 mm- verre trempé extra clair, épaisseur 12 mm- verre sandwich, épaisseur 16 mm- marbre stratifié, épaisseur 16 mm (finition lisse avec traitement hydrofuge et anti-taches)Plateau en aluminium alvéolaire bordé de bois massif, épaisseur 18 mm :- plaqué chêne naturel- plaqué chêne foncé
Spécifications techniques
  • Réference unique.Frametable-498_295-XL
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitstable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)735
  • Largeur (mm)2950
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Numéro OmniClass23-21 23 15

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord