Publier vos produits
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons

    Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons

    Traduit par Google,

    Référence : RWSO1636 - Dessus plat

    Référence : RWSOC1636 - Dessus incurvé

    Lignes épurées. Discrétion assurée. Conçue pour les espaces de vie. La série Bola apporte une touche architecturale à la poubelle. Chaque unité est fabriquée en fibre de verre durable et comprend une doublure intérieure en plastique. Disponible avec un couvercle plat ou incurvé. Adaptée à une utilisation intérieure et extérieure, elle résiste parfaitement aux environnements corrosifs. Contrairement au métal, elle est idéale pour les zones côtières où l'air est salin et résiste également à la corrosion causée par les produits chimiques de nettoyage des sols.

    • Alternative résistante aux chocs, à haute résistance et légère
    • Comprend des doublures intérieures sans couture qui dissimulent le sac poubelle et offrent une protection supplémentaire contre les fuites.
    • Fabriqué aux États-Unis et sous contrat GSA
    Spécification
      • Fibers shall be PPG or equivalent.
        For hand layup fibers should be uniform chopped strand mat, minimum 3 oz. density. Planters must
        use minimum 3 layers
        (or spray equivalent)
      • Polyester resin shall be compounded by a reputable manufacturer. All planters will be fabricated of
        100% resin inorganic fillers will not be acceptable
      • Visual surface is of a solid UV-stabilized, colorfast non-fading, weather and stain resistant pigmented
        gel-coat, uniform in color and texture and permanently fused to the fiberglass laminate. All exposed
        surfaces shall have minimum 16 MIL layer of color incorporated into the resin

      Finishes: Black, Black Walnut, Cinnamon, Cool Gray, Greco Bronze, Ivory, Light Gray, Noble Gray, Potters Clay, Putty, Texas Leather, Warm Beige, Warm Brown, Warm Gray, Whitall Brown, White, Metallic Aluminum, Metallic Warm Silver, Metallic Bronze, Metallic Steel, Metallic Black, Metallic Suede Aluminum, Metallic Suede Warm Silver, Metallic Suede Bronze, Metallic Suede Steel, Stonetex Pebble, Stonetex Fashion Gray, Stonetex Mocha, Stonetex Slate, Stonetex Sand, Stonetex Graphite Nebula

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bola-series-waste-receptacle-20-gallons
    • Famille de produitsWaste & Recycling Systems
    • Groupe de produitsIndoor Outdoor Waste Receptacles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)36
    • Largeur (pouces)16
    • Profondeur (pouces)16
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles