Publier vos produits
Allseating Fluid Task Chair
Allseating Fluid Task Chair
    Allseating

    Allseating Fluid Task Chair

    Traduit par Google,

    Fluid est une chaise conçue pour plaire à tous, dans n'importe quel environnement de travail. Son design épuré combiné à une maille respirante, élastomère et à tissage serré, rend Fluid à la fois très confortable et très polyvalent. Également disponible avec une option de siège rembourré.

    CARACTÉRISTIQUES
    Maille souple en élastomère tendue sur une armature en nylon chargée de fibre de verre. Distribue uniformément la pression corporelle tout en assurant la circulation de l'air et en éliminant l'accumulation de chaleur.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Allseating #FluidChair #MeshBackChair

    Spécification
    • DIMENSIONS

      Overall [Synchro Tilt]: 40.5"- 45" H | 28.5" W | 28.5" D

      Overall [Deluxe Synchro Tilt]: 40.75"- 45.25" H | 28.5" W | 28.5" D

      Overall [Deluxe Synchro Tilt (2)]: 40"- 44.5" H | 28.5" W | 28.5" D

      Seat [Synchro Tilt]: 16.25"- 20.75" H | 19.5" W | 20" D

      Seat [Deluxe Synchro Tilt]: 16.5"- 21" H | 19.5" W | 20" D

      Seat [Deluxe Synchro Tilt (2)]: 17"- 21.5" H | 19.5" W | 20" D

      Back: 23.5" H | 19.5" W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Allseating-Fluid-Task-Chair
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsMesh Chair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Nom UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Code UNSPSC44
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment