Publier vos produits
Allseating Inertia Height Adjustable Stool
Allseating Inertia Height Adjustable Stool
    Allseating

    Allseating Inertia Height Adjustable Stool

    Traduit par Google,

    Avec une forme carrée et moderne, des accents argentés et un profil mince, Inertia Upholstered offre un maximum de confort, de soutien et un design élégant.

    CARACTÉRISTIQUES

    Siège et dossier entièrement rembourrés avec base en composite et cylindre de 8"

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Allseating #ModernChair #InertiaSeriesChair

    Spécification
    • DIMENSIONS

       

      Overall: 38.5" - 45.5" H | 28" W | 28" D

      Seat: 20.25" - 27.75" H | 20" W | 19.5" D

      Back: 19" H | 19" W

      Model: 79019

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Allseating-Inertia-Height-Adjustable-Stool
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsStool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Nom UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Code UNSPSC44
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment