Publier vos produits
Allseating Jif Modern Stool
Allseating Jif Modern Stool
Allseating Jif Modern Stool
    Allseating

    Allseating Jif Modern Stool

    Traduit par Google,

    Jif est un tabouret moderne conçu en collaboration avec le designer canadien Aaron Duke. Embrassant des formes simples et élémentaires, Jif présente un bord en cascade subtil qui soulage les ischio-jambiers. Disponible avec une base fixe ou une base oscillante pour un balancement ou un pivotement doux, ce qui favorise une assise active en engageant le noyau, un élément clé de la philosophie de développement de produits Sit Fit™ d'Allseating.

    CARACTÉRISTIQUES

    Bord de la cascade
    Coutures contrastées en option
    Double rembourrage
    Poignée noire standard
    Base fixe ou oscillante

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Allseating #Stool #ModernStool #WaterfallEdge #Modern

    Spécification
    • DIMENSIONS

      Overall: 17"H | 19.5"W

      Warranted for users up to 325lbs

      Model: 28061

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Allseating-Jif-Modern-Stool
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsModern Stool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Nom UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Code UNSPSC44
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment