Publier vos produits
Alluser C4 – Double Cylindrical Security Portal

Alluser C4 – Double Cylindrical Security Portal

Traduit par Google,

L' Alluser C4 est un sas de sécurité cylindrique double conçu pour un contrôle d'accès piéton haute sécurité dans les environnements compacts, garantissant une protection physique robuste et un débit maximal . Sa largeur totale de 1 750 mm abrite deux cabines indépendantes , chacune dotée d'une entrée libre de 600 mm et d'un diamètre intérieur de 820 mm, offrant une efficacité optimale sans compromis sur la sécurité.

Grâce à son encombrement compact, sa modularité et ses technologies avancées de contrôle d'accès, le C4 est idéal pour les applications 24h/24 et 7j/7 dans les gymnases , les bâtiments d'entreprise, les espaces de coworking et les installations automatisées nécessitant une entrée sans pilote et sécurisée.

Il peut être équipé du système APD (Anti-Piggybacking Detection) — une technologie à ultrasons qui empêche le talonnage en vérifiant l'occupation d'une seule personne à l'intérieur de chaque cabine.

Spécification
  • Dimensions:
    Overall Width: 1750 mm (dual cabin)
    Cabin Diameter: 820 mm
    Clear Entrance per Cabin: 600 mm
    Internal Height: 2048 mm
    External Height:
    2382 mm S version
    2320 mm R version

    Standard features:
    RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)
    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
    Infrared presence and safety sensors
    Curved sliding doors, fail secure
    Emergency unlocking
    LED traffic lights on both sides
    Alluser interlocking motherboard with APS software

    Glazing options:
    P2A standard glass (EN 356)
    P4A / P6B anti-vandal (EN 356)
    BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

    Available Options:
    APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)
    Brushed or polished steel / aluminium finishes
    Web LAN control module
    Additional control panel and service mode key switch
    Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor
    Rescue push-button (to safely reopen last door)

    Available versions:
    C4-S: Welded body
    C4-R: Raised base version for surface mounting
    C4-K: Modular kit version for on-site assembly

    Typical applications:
    24/7 fitness centers and gyms
    Corporate offices and co-working hubs
    Automated and unmanned entry points
    R&D and pharma facilities
    Sensitive infrastructures and high-security access points

Spécifications techniques
  • Réference unique.alluser-c4-double-cylindrical-security-portal
  • Famille de produitsCylindrical Series
  • Groupe de produitsSecurity Portals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2320
  • Largeur (mm)1750
  • Profondeur (mm)988
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité