La série 1000 est une porte balistique, anti-explosion et anti-effraction en aluminium. Ces portes d'entrée pare-balles sont spécialement conçues pour supporter les grands vitrages requis par les applications de haute sécurité. Disponibles en version simple ou double, avec des montants étroits ou monumentaux, en version coulissante ou battante, elles peuvent être équipées de panneaux vitrés latéraux ou d'une imposte pour une esthétique parfaitement cohérente. Nous proposons une gamme d'options pour répondre aux exigences de protection, de fonctionnalité et d'esthétique de tous types de projets. Nous proposons également la porte 1000 15 R, disponible pour une protection balistique et anti-explosion de haute sécurité pour votre installation.
Nos systèmes de portes et fenêtres sont désormais disponibles en finitions bois, avec un choix de 14 styles différents ! Ces finitions effet bois sont idéales pour allier protection optimale et esthétique naturelle.
Il est recommandé d'utiliser ces portes résistantes aux balles et aux explosions en conjonction avec des zones de murs et de fenêtres protégées.
Chaque utilisateur final doit déterminer la menace balistique et d’entrée forcée pour garantir la sélection de produits appropriée pour répondre et dépasser les besoins de sécurité.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |