Publier vos produits
Door Dective® CL
Door Dective® CL

    Door Dective® CL

    Traduit par Google,

    Le Door Detective est un système de détection et de contrôle d'accès installé sur les portes, idéal pour les zones à accès contrôlé où un intrus pourrait causer des dommages ou des vols. Cette technologie détecte les tentatives de passage en force, les violations de sens de circulation et les intrusions en empêchant toute personne de profiter de la fermeture d'une porte. La solution de contrôle d'accès Door Detective surveille, détecte et alerte en cas d'intrusion. De plus, un relais secondaire optionnel peut déclencher des actions supplémentaires, comme l'activation de la vidéosurveillance ou le verrouillage des portes.

    Les faisceaux lumineux Door Detective Classic ou CL peuvent pivoter pour couvrir toute la largeur des couloirs sans être fixés à l'encadrement de la porte. Ils intègrent un processeur et une alimentation externe de 12 V CC qui surveillent le passage des personnes et des objets une fois la porte déverrouillée ou ouverte. Grâce à un microcontrôleur embarqué haute vitesse et à des systèmes optiques éprouvés, c'est la solution la plus précise et la plus économique pour la surveillance des mouvements à travers une porte à contrôle d'accès.

    Door Detective devrait être envisagé pour tout espace intérieur où un intrus pourrait se glisser sans être remarqué, comme les salles de serveurs, les centres de données, les entrepôts pharmaceutiques, les laboratoires, les bureaux d'entreprise, les installations de campus, les espaces de vente au détail, les centres de distribution et même les gymnases (parmi d'autres secteurs).

    Mots-clés : sécurité des portes, surveillance des portes, sécurité, talonnage, contrôle d’accès, dispositifs de sécurité des portes, serrures de porte, intrusion, accès non autorisé, sécurité physique, alarmes, violations de sens de circulation, contrôle des populations, montage sur porte, surveillance des portes, sécurité des entrées, sécurité des portes doubles, dispositif anti-talonnage, dispositif de talonnage, serrure de porte.

    Spécification
    • DOOR DETECTIVE CL TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Enclosure dimensions CL Model

       Height: 26.2” (665 mm)

       Width: 2.8” (71 mm)

       Depth: 4” (101 mm)

       Diameter of Tube: 2.76” (70 mm)


      Distance between units 

       98.4” (2,500 mm) max Note: Install to ensure single file entry


      Inputs from Access Control

       Entry request (normally open closing for 1 second)

       Exit request (normally open closing for 1 second)

       Visitor access in & out (normally open momentary closing contact)

       Door Sensor (normally closed)


      Tailgate detection distance 

       50mm/1.97” typical (subject to target size and speed)


      Operating modes 

       Card in/free exit

       Free entry/card out

       Free entry/no exit

       Free exit/no entry

       Card In/card out

      Note: Population Counting is a different model and must be ordered as such


      Outputs to Access System

       Alarm (normally closed opening for 1 second)

       Reader Hold (normally open)

       Lock Output 12 V @ 0.5 A nom (1 A max)

       Entry Monitor (normally closed for 1 second)

       Exit Monitor (normally closed opening for 1 second)


      Speed of throughput 

       1 person / second 

       12 persons per minute

       Card buffering capacity: 10 cards max



      Power requirements 

       Input Voltage: 12 V DC (11.9- 14 V)

       Input Current: 1.25 A nom, (1 A max)


      Display

       Tri-color 8mm LEDs (Red, Amber and Green)


      Audible indicators 

       Short Single Tone: Card Authorization

       Longer Single Tone: Alarm Condition


      Optics 

       8 pulsed multi-infrared beams, synchronized for detection

       Environmentally hardened to avoid sunlight interference


      Environmental

       Temperature: 41 F (5 C) to 122 F (50 C)

       Humidity: 5-95% relative


      Keywords: door security, door monitoring, security, tailgating, access control, door security devices, door locks, intrusion, unauthorized access, physical security, alarms, direction violations, population control, doorway-mounted, door monitoring, entry security, double door security, anti-tailgating device, tailgating device, door lock.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.door-dective-cl
    • Famille de produitsSecurity Entrance Systems
    • Groupe de produitsSecurity Anti‑Tailgating Sensors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)26.2
    • Largeur (pouces)2.8
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Lbs)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud