Publier vos produits
Alluser E2 – Squared Security Portal

Alluser E2 – Squared Security Portal

Traduit par Google,

L' Alluser E2 est un sas de sécurité pleine hauteur de la série Classical, conçu pour les environnements exigeant une sécurité maximale avec séparation physique des zones . Il allie une construction robuste à une protection optimale des utilisateurs et une intégration architecturale optimale.

Le E2 dispose d'un passage libre de 700 mm et d'une structure carrée modulaire , permettant un passage confortable tout en maintenant un contrôle d'accès strict pour une seule personne. Le portail est équipé de portes coulissantes incurvées , ce qui le rend idéal pour les banques, les centres de données sécurisés, les installations gouvernementales et les bâtiments d'entreprise.

Son côté non sécurisé peut être encastré dans le mur extérieur, garantissant une installation transparente, même en cas de rénovation. Conçu avec le système de verrouillage de porte Alluser, l'E2 prend en charge, en option, la détection anti-intrusion (APD) par capteurs à ultrasons , la détection de métaux et la vérification d'identité par badge ou dispositifs biométriques.

LPS 1175 : Édition 8 – Niveaux A1 (SR1), B3 (SR2), C5 (SR3)

EN 1627 – Classes RC3 et RC4

Spécification
  • Dimensions:

    External Width: 1150 mm

    Clear Passage Width: 700 mm

    Cabin Diameter: 870 mm

    Internal Height: 2048 mm

    External Height:

    2382 mm S version

    2320 mm R version

    Available HUC: 2135 mm or 2300 mm

    Standard features:

    RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)

    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)

    Infrared presence and safety sensors

    Curved sliding doors, fail secure

    Emergency unlocking

    LED traffic lights on both sides

    Alluser interlocking motherboard with APS software

    Glazing options:

    P2A standard glass (EN 356)

    P4A / P6B anti-vandal (EN 356)

    BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

    Available Options:

    APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)

    Brushed or polished steel / aluminium finishes

    Web LAN control module

    Additional control panel and service mode key switch

    Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor

    Rescue push-button (to safely reopen last door)

    Metal Detection

    90 degrees Left/Right transit direction

    Available versions:

    E2-S: Welded body for flush installation

    E2-R: Raised base version for surface mounting

    E2-K: Modular kit version for on-site assembly

    Typical applications:

    Financial institutions

    Government and military facilities

    R&D laboratories

    Corporate headquarters

    Data centers

    Pharmaceutical and high-compliance zones

Spécifications techniques
  • Réference unique.alluser-e2-squared-security-portal
  • Famille de produitsClassical Series
  • Groupe de produitsSecurity Portals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2320
  • Largeur (mm)1150
  • Profondeur (mm)1150
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité