Publier vos produits
Alluser HPJ140 – Half Portal for Existing Doors
Alluser HPJ140 – Half Portal for Existing Doors

    Alluser HPJ140 – Half Portal for Existing Doors

    Traduit par Google,

    L'Alluser HPJ140 est le premier sas semi-sécurisé, inventé et breveté par Alluser. Avec sa forme distinctive en demi-lune , il a établi une norme, puis a été imité sur le marché, et demeure la solution de référence pour la modernisation sécurisée des portes battantes ou coulissantes existantes.

    Le HPJ140 crée une entrée hautement sécurisée et anti-collision, tout en conservant un encombrement extérieur compact. Équipé de capteurs APD à ultrasons, il empêche l'entrée simultanée de plusieurs personnes, garantissant une sécurité maximale sans compromettre la convivialité. Avec un sas de 900 mm et une largeur intérieure de 1 220 mm, il est idéal pour les bâtiments à espace limité ou nécessitant un accès latéral.

    Certifié jusqu'aux normes RC3 et RC4 (EN 1627) et LPS1175 (A1, B3) , le HPJ140 est largement utilisé dans les infrastructures sensibles, les centres de données, les ambassades, les banques et autres environnements de haute sécurité.

    Spécification
    • Dimensions:
      Overall Width: 1381 mm
      Internal Width: 1220 mm
      Portal Entrance: 900 mm
      Overall Depth: 890 mm
      Internal Height: 2048 mm
      External Height: 2320 mm

      Standard features:
      RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)
      LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
      Infrared presence and safety sensors
      Curved sliding or bi-parting doors, fail secure
      Emergency unlocking device on secure side
      LED traffic lights on both secure and non-secure sides
      Alluser interlocking motherboard with APS software

      Glazing options:
      P2A standard glass (EN 356)
      P4A / P6B anti-vandal glass (EN 356)
      BR3 bullet-resistant glass (EN 1063)

      Available options:
      APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)
      Brushed or polished stainless steel / aluminium finishes
      Web LAN control module
      Additional control panel and service mode key switch
      Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor
      Rescue push-button (to safely reopen last door)
      Integration with third-party fire-rated doors (HPJ140 itself is not fire rated)

      Available versions:
      HPJ140-R: Raised base version with 12 mm guide rail for surface mounting
      HPJ140-K: Modular kit version for on-site assembly

      Certifications:
      EN 1627 RC3/RC4 (depending on configuration)
      LPS1175: A1 and B3

      Typical applications:
      Retrofitting existing swing or sliding doors
      Corridors and limited-space entrances
      Data centres and telecom facilities
      Embassies, banks and government buildings
      Sensitive infrastructures and high-security access points

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alluser-hpj140-half-portal-for-existing-doors
    • Famille de produitsHPJ140 Series
    • Groupe de produitsSecurity Portals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2320
    • Largeur (mm)1381
    • Profondeur (mm)890
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité