Publier vos produits
Fenêtre 2 vantaux - Pose en tunnel - IN'ALPHA 70 - OF2
Fenêtre 2 vantaux - Pose en tunnel - IN'ALPHA 70 - OF2
Fenêtre 2 vantaux - Pose en tunnel - IN'ALPHA 70 - OF2
Fenêtre 2 vantaux - Pose en tunnel - IN'ALPHA 70 - OF2
Fenêtre 2 vantaux - Pose en tunnel - IN'ALPHA 70 - OF2
    ALPHACAN

    Fenêtre 2 vantaux - Pose en tunnel - IN'ALPHA 70 - OF2

    Créé en 1985, ALPHACAN est un groupe français spécialisé dans les profilés PVC pour des applications dans le bâtiment. La gamme IN’ALPHA propose des menuiseries en 70mm intégrant des innovations brevetées et exclusives qui répondent aux exigences thermique, acoustique et mécanique. Thermique : Bouclier thermique en feuillure dormant, série M (mousse PU) et mousse PVC coextrudé Uw = 0.90 W/m²K Affaiblissement acoustique : 39 db Mécanique : insertion en ligne de joncs en fibre de verre système breveté. Finition Color : 28 films plaxés intérieurs extérieur (mates, métalisées, effet bois naturel, veinées) Finition Zen : 5 essences de bois véritables (finition intérieure) Finition Skin décor : 7 coloris extérieurs aspect "frosted" Possibilité d'ajouter un fixe latéral ou deux, une imposte ou une allège.(pour les dimensions nous consulter)
    Spécification
    • Epaisseurs de vitrage de 28mm à 44mm (en double ou triple vitrages) Joints coextrudés Seuil PMR Profilé teinté masse : blanc, beige, gris configuration maxi pour ouvrant asymétrique largeur x hauteur en m - 1.40x2.30 - 1.80x2.10 Possibilité de faire des OB et des ouvrants symétriques, pour ces options veuillez nous consulter
    Spécifications techniques
    • Réference unique.INALPHA70-OF2PT
    • Famille de produitsIn'Alpha70
    • Groupe de produitsNeuf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-22
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows