Publier vos produits
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
    Alside

    ASCEND® Composite Cladding

    Traduit par Google,

    L'aspect du vrai bois. La performance de quelque chose de mieux.

    Le revêtement composite ASCEND d'Alside est une solution unique en son genre qui allie beauté, performance et facilité d'installation pour la meilleure valeur globale sur le marché.

    Avec des expositions hautes et l'aspect profondément grainé du bois véritable, ASCEND est disponible en 20 couleurs et capture l'esthétique haut de gamme exigée par les propriétaires d'aujourd'hui. Gardant cet aspect "juste installé" tant qu'il est en place, ASCEND nécessite un minimum d'entretien, jour après jour, année après année.

    ASCEND est un composite de polymère renforcé de fibre de verre, un revêtement de sa propre catégorie ( non vinylique/non cimentaire ) conçu pour être une alternative économique au fibrociment, vous offrant un aspect bois et une solution sans entretien.

    • Planche de 7" - Face plate
    • Demande multifamiliale / unifamiliale
    • Classement au feu de classe A
    • Compatible pour les types de bâtiments IV
    • Valeur R de 2,0
    • Sensation solide contre le mur
    • Compatible avec toutes les options de finition
    • Garantie à vie
    • Résistant à l'humidité
    • Haute résistance au vent
    • Peu d'entretien / Facile à manipuler
    • Facilité d'installation
    • Pas de scellement, peinture de retouche, solin de joint

    Caractéristiques et avantages

    • Une palette de 20 nuances de couleurs allant de l'intemporel à la tendance.
    • L'aspect du bois véritable crée une esthétique haut de gamme.
    • Une garantie à vie à la pointe de l'industrie garantit des années d'entretien minimal.
    • L'ourlet à clous renforcé offre une résistance accrue à la charge du vent (jusqu'à 180 mph).
    • La technologie brevetée (GP)² offre une cote de résistance au feu de classe A et une expansion plus faible.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ascend-composite-cladding
    • Famille de produitsSiding
    • Groupe de produitsComposite Cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.25
    • Largeur (pouces)99
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Matériel secondairePolystyrène
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding