Les poutres de confidentialité Longboard peuvent être utilisées seules comme éléments de séparation et fixées mécaniquement à toute structure de bâtiment. Elles peuvent également être intégrées au système de séparation Longboard, disponible en version flottante ou à cadre d'extrémité, pour créer des écrans et des cloisons. Les profilés des poutres de confidentialité sont disponibles en dimensions 1″ x 5″ ou 1″ x 3″, avec des renforts latéraux pour faciliter la fixation mécanique. Elles se déclinent dans une large gamme de finitions : veinage bois, couleurs unies et finitions spéciales. Les poutres sont conçues pour recevoir les embouts Longboard assortis, afin d'obtenir une finition haut de gamme.
Le système d'écran de confidentialité pour longboard, en configuration à cadre d'extrémité, est conçu pour une utilisation double face. Il utilise des poteaux doubles comme supports intermédiaires et des poteaux simples aux angles et aux extrémités. L'espacement du système flottant est assuré par des supports de fixation et des entretoises, tandis que le système à cadre d'extrémité utilise des blocs d'espacement.