Publier vos produits
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
    ALsistem

    ECOSLIM 106S - Lift&Slide window

    Traduit par Google,
    Système coulissant à rupture de pont thermique, disponible en version coulissante à vantail apparent, configurable en simple rail (avec caisson), double rail ou multirail. La version double rail propose un vantail dissimulé dans le cadre. Cette dernière est également disponible en version levante-coulissante, mais uniquement avec un vantail fixe et un vantail ouvrant. L'épaisseur du cadre double rail est de 106 mm, contre 135 mm pour la version à vantail dissimulé. Le vantail a une profondeur de 51 mm et une largeur apparente de seulement 55 mm. Cette dernière est encore réduite dans la version à vantail dissimulé, avec seulement 15 mm sur les côtés et 10 mm en haut. Le système est complété par différentes solutions de seuil pour répondre aux exigences des différents marchés.
    Spécification
    • Thermal insulation : 1,17 W/m2K Burglary resistence: RC2 Resistence to wind load: Class C3 Air permeability: Class 3 Watertightness: Class 9A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECOSLIM-106S
    • Famille de produitsLift & Slide
    • Groupe de produitsALUMINUM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCast Aluminum
    • Matériel secondairePolyamide
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes