Système coulissant minimaliste de nouvelle génération
minimal windows® NGS permet une transition harmonieuse entre l'intérieur et l'extérieur grâce à des ouvertures sans barrières de façades entières de fenêtres pouvant atteindre 6 mètres de hauteur et des possibilités illimitées de longueur. Notre expertise acquise en plus de 15 ans et notre développement continu nous ont permis de proposer ces solutions sur mesure qui offrent une flexibilité maximale.
Notre design minimaliste permet de combiner harmonieusement la luminosité naturelle et l'esthétique élégante, favorisant ainsi une atmosphère accueillante pour un habitat contemporain. Des pièces inondées de lumière avec une transparence maximale allant jusqu'à 99,3% créent une atmosphère unique et aérée dans chaque concept d'habitation.
Le système avancé minimal windows® NGS offre de multiples possibilités de conception, comme une épaisseur de verre adaptable de 34 mm à 74 mm. Les profilés latéraux peuvent être intégrés dans les murs, les sols et les plafonds afin de les rendre presque invisibles. En outre, nous proposons une motorisation pour l'ouverture et la fermeture des éléments coulissants, capable de déplacer des poids de vantail allant jusqu'à 1 500 kg le long du rail en acier inoxydable.
Avec les possibilités offertes par NGS, les possibilités sont illimitées dans le processus de planification et nous sommes prêts à faire de vos visions et exigences individuelles une réalité.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Albanie | Arabie saoudite | États-Unis | Égypte | |
Allemagne | Bahreïn | Mexique | ||
Andorre | Chine | |||
Autriche | Corée du Sud | |||
Belgique | Émirats arabes unis | |||
Biélorussie | Inde | |||
Bosnie-Herzégovine | Irak | |||
Bulgarie | Iran | |||
Chypre | Israël | |||
Croatie | Jordanie | |||
Danemark | Koweït | |||
Espagne | Liban | |||
Estonie | Oman | |||
Finlande | Palestine | |||
France | Qatar | |||
Gibraltar | Syrie | |||
Grèce | Turquie | |||
Guernesey | Yémen | |||
Hongrie | ||||
Île de Man | ||||
Îles Féroé | ||||
Irlande | ||||
Islande | ||||
Italie | ||||
Jersey | ||||
Lettonie | ||||
Liechtenstein | ||||
Lituanie | ||||
Luxembourg | ||||
Macédoine du Nord | ||||
Malte | ||||
Moldavie | ||||
Monaco | ||||
Monténégro | ||||
Norvège | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
Portugal | ||||
République tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Russie | ||||
Saint-Marin | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Svalbard et Jan Mayen | ||||
Ukraine | ||||
Vatican |