Publier vos produits
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
    ALsistem

    ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window

    Traduit par Google,
    Système à rupture de pont thermique pour la création de solutions coulissantes levantes dans diverses configurations, caractérisé par des profils minimalistes : vantaux d’une largeur visible de seulement 75 mm et d’une profondeur de 160 mm ; montant central réduit à 42,5 mm dans la ligne de visée ; seuils d’une hauteur maximale de 25 mm. La robustesse de ses profils et la capacité de charge de ses roulettes permettent la réalisation de grands panneaux coulissants, avec un poids maximal de 440 kg par vantail.
    Spécification
    • Thermal insulation : 1,29 W/m2K Resistence to wind load: Class C2 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class 8A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECOSLIM-160TS
    • Famille de produitsLift & Slide
    • Groupe de produitsALUMINUM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCast Aluminum
    • Matériel secondairePolyamide
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes